??
Choix du modèle CAO
K0012.06
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0012 - Crochet de bridage
Nomenclature
K0012.06
BESTKIPP
Référence
K0012.06
FORM
Forme
A
D
Diamètre
16 mm
D1
Diamètre Intérieur
6.5 mm
D2
Diamètre Intérieur
11 mm
D3
Diamètre Intérieur
10 mm
H
Hauteur
42.0 mm
H1
Hauteur
20 mm
H2
Hauteur
6 mm
H3
Hauteur
10.0 mm
B
Largeur de pointe
11 mm
R
Rayon
9 mm
R1
Rayon
20 mm
R2
Rayon
30 mm
F
Force de serrage max.
4.8 kN
GEW
Poids environ
0.0545 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245030798
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions